Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6057

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-3416-C1GB041

Détails du produit

Poids brut 0.066 Kilogram
Poids Net 0.054 Kilogram
Volume 0.09 Liter
Numéro EAN 5702424626433

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
commun Broche3
Conforme à la directive RoHS Yes - RoHS ok
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 1/4-A
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
C UL US UL Recognized
Indice de protection IP67
Niveau de clipage bas 6
Niveau de clipage haut 94
Nom du produit Transmetteur de pression
Numéro d'article international 5702424626433
Pays d'origine FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
Pin surface material Au
Plage de pression [bar] [Max.] 250 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 3625 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] -40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] -40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d'éclatement [bar] 2500 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 750 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle
Produit identique 090G7057
Présence de batteries Non
Racc. Élect. M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm] 22 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] 90 %
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] 10 %
Signal Sortie Ratio metric
Sortie positive Broche2
Spécifications clés DST P650-3416-C1GB041
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Taille des raccords électriques 4 broches
Temps de réponse max. [ms] 2 ms
Type DST P650
Type de raccord de pression G
UL evaluated Yes
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality