Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G7022

Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-3416-C3GB041

Détails du produit

Poids brut 67 Gram
Poids Net 60 Gram
Volume 0.09 Liter
Numéro EAN 5702424626679

 

Alimentation positive Broche2
CE evaluated Yes
commun Broche1
Conforme à la directive RoHS Yes - RoHS ok
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 1/4-A
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 50 Qté
Groupe de produits Sensors
Homologation C UL US UL Recognized
CE
Indice de protection IP67
Niveau de clipage bas 6
Niveau de clipage haut 94
Nom du produit Transmetteur de pression
Numéro d'article international 5702424626679
Pays d'origine FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
Pin surface material Au
Plage de pression [bar] [Max.] 250 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 3625 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] -40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] -40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d'éclatement [bar] 2500 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 750 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle
Produit identique 090G6022
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Deutsch DT04
Raccord de pression HEX [mm] 22 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccords électriques standards DT04
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] 90 %
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] 10 %
Signal Sortie Ratio metric
Sortie positive Broche4
Spécifications clés DST P650-3416-C3GB041
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Taille des raccords électriques 4 broches
Temps de réponse max. [ms] 2 ms
Type DST P650
Type de raccord de pression G
UL evaluated Yes
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality