209 produit(s) trouvé(s)

017-150066

Thermostat, RT101

Plage de températures [°C]: 25 - 90, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP66

017-500366

Thermostat, RT101

Plage de températures [°C]: 25 - 90, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP66

017-500466

Thermostat, RT101

Plage de températures [°C]: 25 - 90, Réarmement: Manuel max., Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP54

017-500566

Thermostat, RT101

Plage de températures [°C]: 25 - 90, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP66

017-500666

Thermostat, RT101

Plage de températures [°C]: 25 - 90, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 3000, Indice de protection: IP66

017-500866

Thermostat, RT2

Plage de températures [°C]: -25 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP66

017-501466

Thermostat, RT3

Plage de températures [°C]: -25 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP66

017-501666

Thermostat, RT3

Plage de températures [°C]: -25 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP66

017-501766

Thermostat, RT3

Plage de températures [°C]: -25 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 8000, Indice de protection: IP66

017-502266

Thermostat, RT101

Plage de températures [°C]: 25 - 90, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP66

Afficher: