Thermostat, RT101

017-502266

Plage de températures [°C]: 25 - 90, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP66

Détails du produit

Poids brut 1.092 Kilogram
Poids Net 0.98 Kilogram
Volume 2.685 Liter
Numéro EAN 5702423119486

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Thermostat
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] 20 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] 3.5 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] 10 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] 2.4 °C
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 3/8 x 4 1/4 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 9.5 x 110 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 15 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Indice de protection IP66
Longueur de poche du capteur min. [in] 4 13/32 in
Longueur de poche du capteur min. [mm] 112 mm
Longueur du tube capillaire [mm] 5000 mm
Longueur tube capillaire [in] 196 7/8 in
Maintenable Lignes de contact
Nom du produit Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947 Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2
Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2
Solide/toronné: 0,2-2,5mm2
Norme électrique EN60947 Isolation: 400V
Degré de pollution: 3
Tension de choc nominale: 4kV
Protection contre les courts-circuits, fusible: 10A
Nº de dossier SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Plage de température [°C] [Max.] 90 °C
Plage de température [°C] [Min.] 25 °C
Plage de température [°F] [max.] 194 °F
Plage de température [°F] [min.] 77 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2xPg 13.5
Taux de contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Température max. du capteur [°C] 300 °C
Température max. du capteur [°F] 572 °F
Type RT101
Type de charge Adsorption
Type de différentiel Réglable
Type de sonde Bulbe à distance

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality