Afficher plus
MBC

30 produit(s) trouvé(s)

061B800266

Thermostat, MBC 8100

Plage de températures [°C]: 20 - 60, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP65

061B800366

Thermostat, MBC 8100

Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP65

061B800466

Thermostat, MBC 8100

Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP65

061B800566

Thermostat, MBC 8100

Plage de températures [°C]: 60 - 150, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP65

061B800866

Thermostat, MBC 8100

Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP65

061B808966

Thermostat, MBC 8100

Plage de températures [°C]: 60 - 150, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP65

061B810166

Thermostat, MBC 8100

Plage de températures [°C]: -10 - 30, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP65

061B810266

Thermostat, MBC 8100

Plage de températures [°C]: 20 - 60, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP65

061B810366

Thermostat, MBC 8100

Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP65

061B810466

Thermostat, MBC 8100

Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP65

Afficher: