Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The KPS Series consists of a series of pressure and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction, and resistance to shock and vibration. For KPS pressure switches the position of the contacts depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. For KPS thermostats the position of the contacts depends on the temperature of the sensor and the set scale value. The series covers most outdoor as well as indoor application requirements and is suitable for use in monitoring alarm and control systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships.
39 produit(s) trouvé(s)
Thermostat, KPS77
Plage de températures [°C]: 20 - 60, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP67
Thermostat, KPS77
Plage de températures [°C]: 20 - 60, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67
Thermostat, KPS77
Plage de températures [°C]: 20 - 60, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67
Thermostat, KPS79
Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP67
Thermostat, KPS79
Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67
Thermostat, KPS79
Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67
Thermostat, KPS81
Plage de températures [°C]: 60 - 150, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67
Thermostat, KPS81
Plage de températures [°C]: 60 - 150, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67
Thermostat, KPS83
Plage de températures [°C]: 100 - 200, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67
Thermostat, KPS83
Plage de températures [°C]: 100 - 200, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67