Thermostat, KPS79
060L310366
Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP67
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP67
Poids brut | 0.912 Kilogram |
Poids Net | 0.814 Kilogram |
Volume | 3.684 Liter |
Numéro EAN | 5702423147571 |
Poids brut | 0.912 Kilogram |
Poids Net | 0.814 Kilogram |
Volume | 3.684 Liter |
Numéro EAN | 5702423147571 |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires sur les connecteurs électriques | Presse-étoupe métallique |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] | 16 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] | 4 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 16 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 4 °C |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonction du contact | SPDT or |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK UL |
Indice de protection | IP67 |
Longueur de poche du capteur min. [in] | 4 3/8 in |
Longueur de poche du capteur min. [mm] | 110 mm |
Maintenable | Non |
Nom de l'approbation UL | E73170 |
Nom du produit | Thermostat |
Norme de raccordement électrique EN60947 |
Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2 Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2 Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
Norme électrique EN60947 |
Isolation: 400V Degré de pollution: 3 Tension de choc nominale: 4kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Nº de dossier SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 122 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Présence de batteries | Non |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord pour poche/tuyau | M 18 x 1.5 |
Raccords électriques standards | DIN 40430 |
Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Température max. du capteur [°C] | 200 °C |
Température max. du capteur [°F] | 392 °F |
Type | KPS79 |
Type de charge | Adsorption |
Type de différentiel | Réglable |
Type de sonde | Sonde rigide |
UL evaluated | Yes |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires sur les connecteurs électriques | Presse-étoupe métallique |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] | 16 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] | 4 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 16 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 4 °C |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonction du contact | SPDT or |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK UL |
Indice de protection | IP67 |
Longueur de poche du capteur min. [in] | 4 3/8 in |
Longueur de poche du capteur min. [mm] | 110 mm |
Maintenable | Non |
Nom de l'approbation UL | E73170 |
Nom du produit | Thermostat |
Norme de raccordement électrique EN60947 |
Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2 Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2 Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
Norme électrique EN60947 |
Isolation: 400V Degré de pollution: 3 Tension de choc nominale: 4kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Nº de dossier SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 122 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Présence de batteries | Non |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord pour poche/tuyau | M 18 x 1.5 |
Raccords électriques standards | DIN 40430 |
Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Température max. du capteur [°C] | 200 °C |
Température max. du capteur [°F] | 392 °F |
Type | KPS79 |
Type de charge | Adsorption |
Type de différentiel | Réglable |
Type de sonde | Sonde rigide |
UL evaluated | Yes |