Thermostat, KPS77

060L310166

Plage de températures [°C]: 20 - 60, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67

Détails du produit

Poids brut 1.242 Kilogram
Poids Net 1.088 Kilogram
Volume 3.684 Liter
Numéro EAN 5702423147557

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Blindage Oui
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Commentaires sur les connecteurs électriques Presse-étoupe métallique
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Thermostat
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] 14 K
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] 3 K
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] 14 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] 3 °C
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Equip. Tube cap. armé
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT or
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
UL
Indice de protection IP67
Longueur de poche du capteur min. [in] 3 in
Longueur de poche du capteur min. [mm] 75 mm
Longueur du tube capillaire [mm] 2000 mm
Longueur tube capillaire [in] 78 3/4 in
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL E73170
Nom du produit Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947 Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2
Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2
Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947 Isolation: 400V
Degré de pollution: 3
Tension de choc nominale: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Nº de dossier SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Plage de température [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température [°C] [Min.] 20 °C
Plage de température [°F] [max.] 140 °F
Plage de température [°F] [min.] 68 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord pour poche/tuyau M 18 x 1.5
Raccords électriques standards DIN 40430
Remarque sur la température ambiante 80 °C/176 °F for max 120 min
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de contact AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Température max. du capteur [°C] 130 °C
Température max. du capteur [°F] 266 °F
Type KPS77
Type de charge Adsorption
Type de différentiel Réglable
Type de sonde Bulbe à distance
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality