Boîtier de filtre

8 produit(s) trouvé(s)

180X5224

Filter housing 10''

Débit [gpm] [max.]: 7.9, Débit [l/min] [max.]: 30, Débit [m3/h] [Max.]: 1.8, null: ¾” BSP, Raccordement d'entrée: ¾” BSP, 311 mm

180Z0082

Filter housing 20''

Débit [gpm] [max.]: 44.9, Débit [l/min] [max.]: 170, Débit [m3/h] [Max.]: 10.2, null: 1½” BSP, Raccordement d'entrée: 1½” BSP, 600 mm

180Z0213

Filter housing 20''

Débit [gpm] [max.]: 15.6, Débit [l/min] [max.]: 60, Débit [m3/h] [Max.]: 3.6, null: ¾” BSP, Raccordement d'entrée: ¾” BSP, 568 mm

180Z0281

Filter housing 5''

Débit [gpm] [max.]: 4, Débit [l/min] [max.]: 15, Débit [m3/h] [Max.]: 0.9, null: ½” BSP, Raccordement d'entrée: ½” BSP, 184 mm

180Z0651

Filter housing 40''

Débit [gpm] [max.]: 264, Débit [l/min] [max.]: 1000, Débit [m3/h] [Max.]: 60, Raccordement d'entrée: Vic. 3" Rainure de coupe, 1384 mm

Afficher: