Filter housing 20''

180Z0082

Débit [gpm] [max.]: 44.900, Débit [l/min] [max.]: 170.00, Débit [m3/h] [Max.]: 10.20, null: 1½” BSP, Raccordement d'entrée: 1½” BSP, 600 mm

Détails du produit

Poids brut 3.778 Kilogram
Poids Net 3.74 Kilogram
Volume 22.722 Liter
Numéro EAN 5715162682319

 

CE evaluated Out of scope
Couleur Big blue
Couleur Big blue
Description Housing 20”
Description du produit Filters
Débit [gpm] [max.] 44.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 170 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 10.2 m³/h
Désignation du modèle Filter housing 20''
Fit to element 180Z0285
Groupe de produits Accessories
Housing diameter [in] 7.2 in
Housing diameter [mm] 183 mm
Housing length [in] 23.62 in
Longueur du boîtier [mm] 600 mm
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Matériau du joint Buna-N
Outlet connection 1½” BSP
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 90 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 6.2 barg
Présence de batteries Non
Raccordement d'entrée 1½” BSP
Substances de la liste candidate REACH No
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 45 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.] 113 °F
Type Filter housing
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality