Filter housing 40''

180Z0651

Débit [gpm] [max.]: 264.000, Débit [l/min] [max.]: 1000.00, Débit [m3/h] [Max.]: 60.00, Raccordement d'entrée: Vic. 3" Rainure de coupe, 1384 mm

Détails du produit

Poids brut 43 Kilogram
Poids Net 27 Kilogram
Volume 414.96 Liter
Numéro EAN 5715162682005

 

CE evaluated Out of scope
Couleur Red
Couleur ROUGE
Description Housing 40”
Description du produit Filters
Débit [gpm] [max.] 264 gal/min
Débit [l/min] [max.] 1000 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 60 m³/h
Désignation du modèle Filter housing 40''
Fit to element 180Z0653
Groupe de produits Accessories
Housing diameter [in] 10.62 in
Housing diameter [mm] 270 mm
Housing length [in] 54.48 in
Longueur du boîtier [mm] 1384 mm
Materials Caps Polypropylene
Materials Housing GRP Glass reinforced polypropylene
Materials Victaulic fittings Acetal
Matériau du joint Silicone PTFE
Outlet connection 3” Vic. Cut groove
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 232 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 16 barg
Présence de batteries Non
Raccordement d'entrée Vic. 3" Rainure de coupe
Substances de la liste candidate REACH No
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 60 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.] 140 °F
Type Filter housing
Type de raccordement de purge 1” Vic. Cut groove
UL evaluated Out of scope
Vent Connection ¼” BSP

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality