Filter housing 10''

180X5224

Débit [gpm] [max.]: 7.900, Débit [l/min] [max.]: 30.00, Débit [m3/h] [Max.]: 1.80, null: ¾” BSP, Raccordement d'entrée: ¾” BSP, 311 mm

Détails du produit

Poids brut 1.31 Kilogram
Poids Net 1.3 Kilogram
Volume 8.663 Liter
Numéro EAN 5715162680995

 

CE evaluated Out of scope
Couleur Blue
Couleur Bleu
Description Housing 10”
Description du produit Filters
Débit [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 30 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 1.8 m³/h
Désignation du modèle Filter housing 10''
Fit to element 180X5225
Groupe de produits Accessories
Housing diameter [in] 5.11 in
Housing diameter [mm] 130 mm
Housing length [in] 12.24 in
Longueur du boîtier [mm] 311 mm
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Matériau du joint Buna-N
Outlet connection ¾” BSP
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 125 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 8.6 barg
Présence de batteries Non
Raccordement d'entrée ¾” BSP
Substances de la liste candidate REACH No
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 45 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.] 113 °F
Type Filter housing
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality