Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
By means of a RLV lockshield valve every radiator can be shut off individually to allow trouble-free maintenance or repair without affecting other radiators in the system. RLV lockshield valves are available in angle versions as well as straight versions. Finish: Nickel plated.
12 produit(s) trouvé(s)
Raccords de réglage et d'arrêt, RLV, DN 15, Équerre, Auto-étanchéité, Filetage interne
Raccord union auto-étanche avec fonction de vidange
Raccords de réglage et d'arrêt, RLV, DN 15, Droit, Auto-étanchéité, Filetage interne
Raccord union auto-étanche avec fonction de vidange
Raccords de réglage et d'arrêt, RLV, DN 15, Équerre, Standard, Filetage externe
Fonction de vidange, filetage mâle
Raccords de réglage et d'arrêt, RLV, DN 15, Droit, Standard, Filetage externe
Fonction de vidange, filetage mâle