Raccords de réglage et d'arrêt, RLV, DN 15, Équerre, Standard, Filetage externe

003L0363

Fonction de vidange, filetage mâle

Détails du produit

Poids brut 0.226 Kilogram
Poids Net 0.224 Kilogram
Volume 0.184 Liter
Numéro EAN 5702420048345

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre
Description Fonction de vidange, filetage mâle
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Lockshield Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RLV-S Lock shield 2
Nº de dossier SCIP ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordement au radiateur R 1/2
Raccordement au système G 3/4 A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surface Nickelé
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type RLV
Type de raccord union Standard
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality