Navijci, RLV, DN 15, Ravni, Standard, Spoljni navoj

003L0364

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Drain-off feature, external thread

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.232 Kilogram
Neto težina 0.232 Kilogram
Zapremina 0.143 Liter
EAN 5702420048369

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Drain-off feature, external thread
Dimenzija ventila DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Lockshield Valves
Konstrukcija Ravni
Kraj Niklovano
Kvs vrednosti [m³/h] 2.5 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RLV-S Lock shield 2
Označeni proizvod Yes
Površina Niklovano
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip RLV
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veza sa radijatorom R 1/2
Veza sa sistemom G 3/4 A
Vrsta priključka Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality