Raccords de réglage et d'arrêt, RLV, DN 15, Droit, Standard, Filetage interne

003L0144

Fonction de vidange

Détails du produit

Poids brut 0.224 Kilogram
Poids Net 0.213 Kilogram
Volume 0.132 Liter
Numéro EAN 5702420031002

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Description Fonction de vidange
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Lockshield Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RLV Lock shield
Nº de dossier SCIP 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordement au radiateur R 1/2
Raccordement au système Rp 1/2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surface Nickelé
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type RLV
Type de raccord union Standard
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 2.5 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality