Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The Actuator NovoCon ChangeOver6 is a unique 6-port motorised ball valve solution, which is controlled directly from NovoCon® S and performs a diverting function between two water circuits in 4-pipe ChangeOver6 system. The NovoCon® S bus actuator controls the flow and the 6-port diverting valve with actuator, switches between heating and cooling
6 produit(s) trouvé(s)
Actionneurs ChangeOver6, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1.5 m
ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m
Actionneurs ChangeOver6, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 1.5 m
ChangeOver6 Actuator, 230V AC, 1,5 m
Actionneurs ChangeOver6, pour NovoCon, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1 m
Actionneur vanne ChangeOver6 pour Novocon S
Actionneurs ChangeOver6, pour NovoCon, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1 m
Actionneur vanne ChangeOver6 avec sondes d'applique pour Novocon S
Actionneurs ChangeOver6, pour NovoCon, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1.5 m
Actionneur vanne ChangeOver6 avec câbles libres pour Novocon S