Actionneurs ChangeOver6, pour NovoCon, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1 m

003Z8521

Actionneur vanne ChangeOver6 avec sondes d'applique pour Novocon S

Détails du produit

Poids brut 0.742 Kilogram
Poids Net 0.682 Kilogram
Volume 2 Liter
Numéro EAN 5702428964654

 

Catégorie de protection IP IP53
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 10 N-m
Description Actionneur vanne ChangeOver6 avec sondes d'applique pour Novocon S
Groupe de produits Other valves
Longueur du câble [m] 1 m
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type ChangeOver6 actuators
Type de signal de régulation 2 points
Utilisation pour NovoCon
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality