Actionneurs ChangeOver6, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1.5 m

003Z3152

ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m

Détails du produit

Poids brut 0.705 Kilogram
Poids Net 0.65 Kilogram
Volume 1.92 Liter
Numéro EAN 5702424608446

 

Catégorie de protection IP IP53
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 10 N-m
Description ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m
Groupe de produits Other valves
Longueur du câble [m] 1.5 m
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type ChangeOver6 actuators
Type de signal de régulation 2 points

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality