Actionneurs ChangeOver6, pour NovoCon, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1 m

003Z8520

Actionneur vanne ChangeOver6 pour Novocon S

Détails du produit

Poids brut 0.68 Kilogram
Poids Net 0.65 Kilogram
Volume 2.048 Liter
Numéro EAN 5702428964630

 

Catégorie de protection IP IP53
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 10 N-m
Description Actionneur vanne ChangeOver6 pour Novocon S
Groupe de produits Other valves
Longueur du câble [m] 1 m
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type ChangeOver6 actuators
Type de signal de régulation 2 points
Utilisation pour NovoCon
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality