Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Danfoss SGP is a series of sight glasses for high pressure applications. SGP is available in versions optimized for refrigerants with mineral oil e.g. HCFC, and in versions optimized for non-flammable HFC refrigerants.SGP for food retail refrigeration is available with flare, solder and socket connections, and with and without moisture indicators.
116 produit(s) trouvé(s)
SGI 6, Voyant d'huile, Flare, 6 mm, FLARE, 6.00 mm
Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 6, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 6.00
SGI 10, Voyant d'huile, Flare, 10 mm, FLARE, 10.00 mm
Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 10, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 10.00
SGI 12, Voyant d'huile, Flare, 12 mm, FLARE, 12.00 mm
Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 12, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 12.00
SGI 6, Voyant d'huile, Flare, 6 mm, FLARE, 6.00 mm
Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 6, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 6.00
SGI 10, Voyant d'huile, Flare, 10 mm, FLARE, 10.00 mm
Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 10, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 10.00
SGI 12, Voyant d'huile, Flare, 12 mm, FLARE, 12.00 mm
Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 12, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 12.00
SGI 16, Voyant d'huile, Flare, 16 mm, FLARE, 16.00 mm
Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 16, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 16.00
SGI 19, Voyant d'huile, Flare, 19 mm, FLARE, 19.00 mm
Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 19, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 19.00
SGI 6s, Voyant d'huile, À braser, ODF, à braser, ODF
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF
SGI 10s, Voyant d'huile, À braser, ODF, à braser, ODF
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF