SGI 10, Voyant d'huile, Flare, 10 mm, FLARE, 10.00 mm

014-0022

Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 10, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 10.00

Détails du produit

Poids brut 0.206 Kilogram
Poids Net 0.193 Kilogram
Volume 0.139 Liter
Numéro EAN 5702422004332

 

Accessoires produit Accessoires génériques
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dimension entrée [mm] 10 mm
Dimensions de sortie [mm] 10 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
Entrée [in] 3/8po
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R22
Groupe de produits Sight glasses
indicateur d'humidité Voyant I
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°C R22: 300 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°C R22: 500 ppm
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Laiton
Nom du produit Voyant d'huile
Nº de dossier SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Plage de température [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 175 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 35 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 500 psig
Présence de batteries Non
Raccord d'entrée int./ext. Interne
Sortie int./ext. Externe
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille Sortie [in] 3/8po
Type SGI 10
Type de Sortie FLARE
Type raccordement Entrée Flare
UK RoHS compliance Out of scope
Vert: humidité max. à 25°C R22: 150 ppm
Vert: humidité max. à 43°C R22: 250 ppm

Zubehör

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality