SGI 10s, Voyant d'huile, À braser, ODF, à braser, ODF

014-0035

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Détails du produit

Poids brut 0.104 Kilogram
Poids Net 0.089 Kilogram
Volume 0.138 Liter
Numéro EAN 5702422000334

 

Accessoires produit Non
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 25 Qté
Entrée [in] 3/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R22
Groupe de produits Sight glasses
indicateur d'humidité Voyant I
Jaune : conditions d'humidité min. à 25 °C R22: 300 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43 °C R22: 500 ppm
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom du produit Voyant d'huile
Nº de dossier SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Plage de température [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 175 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 35 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 500 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille Sortie [in] 3/8 po
Type SGI 10s
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Vert : humidité max. à 25 °C R22: 150 ppm
Vert : humidité max. à 43 °C R22: 250 ppm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality