Afficher plus
EVRS / EVRST

10 produit(s) trouvé(s)

032F2237

Vanne solénoïde, EVRST 20

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 5.2, Valeur du kv [m³/h]: 4.5

032F3080

Vanne solénoïde, EVRS 3

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 0.27, Valeur du kv [m³/h]: 0.23

032F3081

Vanne solénoïde, EVRS 3

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Filetage, Type de Sortie: Filetage, Cv [gal/min]: 0.27, Valeur du kv [m³/h]: 0.23

032F3082

Vanne solénoïde, EVRS 10

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 1.7, Valeur du kv [m³/h]: 1.5

032F3083

Vanne solénoïde, EVRST 10

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 1.7, Valeur du kv [m³/h]: 1.5

032F3084

Vanne solénoïde, EVRS 15

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 3.1, Valeur du kv [m³/h]: 2.7

032F3085

Vanne solénoïde, EVRST 15

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 3.1, Valeur du kv [m³/h]: 2.7

032F3086

Vanne solénoïde, EVRS 20

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 5.2, Valeur du kv [m³/h]: 4.5

032F5437

Vanne solénoïde, EVRS 20

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 5.2, Valeur du kv [m³/h]: 4.5

032F5438

Vanne solénoïde, EVRST 20

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 5.2, Valeur du kv [m³/h]: 4.5

Afficher: