Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
286 produit(s) trouvé(s)
COM 20C
Type: COM 20C, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Pression d’utilisation max. [bar]: 130, OPD max. [bar]: 80, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 6
Cable, Power cable
Longueur du câble [m]: 10, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 35, Tension d’alimentation [V] AC: 24 - 230
Cable, Power cable
Longueur du câble [m]: 20, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 20, Tension d’alimentation [V] AC: 24 - 230
Cable, Relay cable
Longueur du câble [m]: 10, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 35, 24 V - 230 V
Cable, Relay cable
Longueur du câble [m]: 20, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 20, 24 V - 230 V
COM 10C
Type: COM 10C, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Pression d’utilisation max. [bar]: 60, OPD max. [bar]: 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6
COM 10C
Type: COM 10C, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Pression d’utilisation max. [bar]: 60, OPD max. [bar]: 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6
COM 20C
Type: COM 20C, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Pression d’utilisation max. [bar]: 130, OPD max. [bar]: 80, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6
COM 20C
Type: COM 20C, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Pression d’utilisation max. [bar]: 130, OPD max. [bar]: 80, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6
Adapter, Adapter set COM-AD-000
Pièces inclues: 2 joints toriques, Emballage (nombre par format): 24