Cable, Power cable

040B0102

Longueur du câble [m]: 10, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 35, Tension d’alimentation [V] AC: 24 - 230

Détails du produit

Poids brut 0.494 Kilogram
Poids Net 0.436 Kilogram
Numéro EAN 5715162526644

 

CE evaluated Yes
Désignation du modèle Power cable
El. conn. form Form B and C
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 35 Qté
Groupe de produits Oil management accessories
Homologation CE
UKCA
Longueur du câble [m] 10 m
Nom du produit Cable
Pays d'origine FABRIQUÉ EN CHINE
Produit identique 040B0153
Présence de batteries Non
Raccords électriques standards DIN 43650
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 24 V
Type Accessory
Utilisé pour produits COM 10C
COM 20C

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality