COM 20C
040B0122
Type: COM 20C, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Pression d’utilisation max. [bar]: 130.0, OPD max. [bar]: 80.0, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type: COM 20C, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Pression d’utilisation max. [bar]: 130.0, OPD max. [bar]: 80.0, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6
Poids brut | 0.737 Kg |
Poids Net | 0.638 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
Numéro EAN | 5715162664759 |
Poids brut | 0.737 Kg |
Poids Net | 0.638 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
Numéro EAN | 5715162664759 |
Accessoires produit | Oil Management assesories |
Compatibilité des lubrifiants |
MO PAG POE |
Courant max. de fonctionnement [A] | 0.4 A |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Oil level regulators |
Homologation |
CE EAC UKCA |
Maintenable | Pièces de rechange OUB |
Nº de dossier SCIP | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
OPD max. [bar] | 80 bar |
Pays d'origine | FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE |
Pression d’utilisation max. [bar] | 130 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 1885 psig |
Product Name Description | Oil level regulator |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de contact | 3 A, 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | COM 20C |
Accessoires produit | Oil Management assesories |
Compatibilité des lubrifiants |
MO PAG POE |
Courant max. de fonctionnement [A] | 0.4 A |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Oil level regulators |
Homologation |
CE EAC UKCA |
Maintenable | Pièces de rechange OUB |
Nº de dossier SCIP | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
OPD max. [bar] | 80 bar |
Pays d'origine | FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE |
Pression d’utilisation max. [bar] | 130 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 1885 psig |
Product Name Description | Oil level regulator |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de contact | 3 A, 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | COM 20C |