Cable, Relay cable

040B0114

Longueur du câble [m]: 20, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 20, 24 V - 230 V

Détails du produit

Poids brut 0.79 Kilogram
Poids Net 0.767 Kilogram
Numéro EAN 5715162595794

 

CE evaluated Yes
Current max. [A] 3 A
Désignation du modèle Relay cable
El. conn. form Form C
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Groupe de produits Oil management accessories
Longueur du câble [m] 20 m
Nom du produit Cable
Pays d'origine FABRIQUÉ EN CHINE
Produit identique 040B0158
Présence de batteries Non
Raccords électriques standards DIN 43650
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessory
Utilisé pour produits COM 10C
COM 20C

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality