Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AVTB is self-acting temperature controller used to control the water temperature in hot water tanks, heat exchangers, oil preheaters, etc. Controller closes on rising temperature. The controller has a control valve, thermostatic actuator and handle for temperature setting. Thermostatic actuator consist of a bellows, capillary tube and sensor.
21 produit(s) trouvé(s)
AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Filetage interne
AVTB 15 Vanne thermostatique 0-30#C
AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Filetage interne
AVTB 20 Vanne thermostatique 0-30#C
AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Filetage interne
AVTB 25 Vanne thermostatique 0-30#C
AVTB (rapide), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filetage interne
AVTB 25 Vanne thermostatique 20-60#C
AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Filetage externe
AVTB 25 Vanne thermostatique 0-30#C
AVTB (rapide), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filetage externe
AVTB 15 Vanne thermostatique 20-60#C
AVTB (rapide), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filetage externe
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext. G retour
AVTB (rapide), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filetage externe
AVTB 25 Vanne thermostatique 20-60#C