AVTB, PN 16, DN 20, 3.40 m³/h, Filetage interne

003N3030

AVTB, FJV, AVD(S)A Vanne DN20 fil. i. , d. g.

Détails du produit

Poids brut 0.729 Kilogram
Poids Net 0.693 Kilogram
Volume 1.203 Liter
Numéro EAN 5702428486965

 

Caractéristique du débit Linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 7/1
Description AVTB, FJV, AVD(S)A Vanne DN20 fil. i. , d. g.
Diamètre [mm] 20 mm
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.4
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Vanne DN20
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Temperature controllers
Matériau du corps de vanne Laiton CuZn40Pb2 W. n° 2.0402
Matériau du cône de vanne Caoutchouc NBR
Matériau du joint du siège/cône NBR/laiton W. N ° 2.0402
Matériau du siège de vanne Acier Cr Ni W. n° 1.4301
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation ETA VA 1.54/18952
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Rp 1/2
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVTB
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 3.4 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality