AVTB (rapide), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filetage externe

003N5115

AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext. G retour

Détails du produit

Poids brut 1.552 Kilogram
Poids Net 1.474 Kilogram
Volume 4.082 Liter
Numéro EAN 5702421100509

 

Caractéristique du débit Linéaire
Connexion standard ISO 228/1
Constante de temps [s] 3 "
Description AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext. G retour
Diamètre [mm] 20 mm
Diamètre de la sonde de température [mm] 9.5 mm
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.4
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de temp.
Fonction de limiteur de retour Non
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Oui
Groupe de produits Temperature controllers
Longueur de la sonde de température [mm] 180 mm
Longueur du tube capillaire [m] 2 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n°2.0090
Matériau du corps de vanne Laiton DZR BS 2872/CZ132
Matériau du cône de vanne Caoutchouc NBR
Matériau du joint du siège/cône NBR/laiton DZR BS 2872/CZ132
Matériau du siège de vanne Acier Cr Ni W. n°1.4301
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n°2.0090
Montage de la sonde de température Sonde plus chaude
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation ETA VA 1.54/18952
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 20 °C
PN de remplacement VSP 10
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Raccord de sonde M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999
Régulation de température Oui
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 A
Temps de fermeture [s] 3 "
Temps d’ouverture [s] 3 "
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 90 °C
Type AVTB (fast)
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 3.4 m³/h
Version de montage Retour

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality