AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Filetage interne

003N2232

AVTB 15 Vanne thermostatique 0-30#C

Détails du produit

Poids brut 1.704 Kilogram
Poids Net 1.619 Kilogram
Volume 4.082 Liter
Numéro EAN 5702421100134

 

Caractéristique du débit Linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 7/1
Constante de temps [s] 3 "
Description AVTB 15 Vanne thermostatique 0-30#C
Diamètre [mm] 15 mm
Diamètre de la sonde de température [mm] 18 mm
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.4
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de temp.
Fonction de limiteur de retour Non
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Oui
Groupe de produits Temperature controllers
Longueur de la sonde de température [mm] 210 mm
Longueur du tube capillaire [m] 2 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n°2.0090
Matériau du corps de vanne Laiton CuZn40Pb2 W. n°2.0402
Matériau du cône de vanne Caoutchouc NBR
Matériau du joint du siège/cône NBR/laiton W. N° 2.0402
Matériau du siège de vanne Acier Cr Ni W. n°1.4301
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n°2.0090
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation ETA VA 1.54/18952
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 30 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 0 °C
PN de remplacement VSP 10
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Raccord de sonde M22x1/R3/4 fil. ext. conf. à DIN 2999
Régulation de température Oui
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Rp 1/2
Temps de fermeture [s] 15 "
Temps d’ouverture [s] 3 "
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 55 °C
Type AVTB
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 1.9 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality