Têtes Danfoss Aveo®, Type de sonde: Sonde intégrée, 7 °C - 28 °C, RAVL

015G4051

Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/VL Danfoss. Presse-étoupe fourni.

Détails du produit

Gross weight 0.168 Kilogram
Net weight 0.15 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424626235

 

Capillary tube length [m] [Max] 0 m
China RoHS compliance Out of scope
Connection type to sensor Clamp ring
Connection type to valve RAVL
Contents of set Sensor, gland seal
Couleur RAL 9016 blanc
Description Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/VL Danfoss. Presse-étoupe fourni.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frost protection Yes
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-V & -VL Service kit
Nº de dossier SCIP 0d7edca3-120b-4dfb-ae17-497830b15c4c
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 76 mm
Product width [mm] 56 mm
Présence de batteries Non
Sensor setting temperature [°C] [Max] 28 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min] 7 °C
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Sensor type Built-in sensor
Shut-off function No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Danfoss Aveo® Sensors
Version de capteur Service

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality