Têtes Danfoss Aveo®, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 7 °C - 28 °C, RAV

015G4061

Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/V Danfoss. Presse-étoupe fourni.

Détails du produit

Poids brut 0.17 Kilogram
Poids Net 0.153 Kilogram
Volume 0.358 Liter
Numéro EAN 5702424626259

 

China RoHS compliance Out of scope
Contenu Sonde, presse-étoupe
Couleur RAL 9016 blanc
Description Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/V Danfoss. Presse-étoupe fourni.
Design de la sonde Danfoss Aveo®
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Non
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-V & -VL Service kit
Nº de dossier SCIP 0d7edca3-120b-4dfb-ae17-497830b15c4c
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 79 mm
Product width [mm] 56 mm
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 7 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Danfoss Aveo® Sensors
Type de raccordement à la sonde Bague de serrage
Type de raccordement à la vanne RAV
Type de sonde Sonde intégrée
UK RoHS compliance Out of scope
Version de capteur Service

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality