Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compression fittings for Alupex tubing - Compression fittings are for connecting Danfoss valves to circuits in heating systems only. When connecting circuits with compression fittings for Alupex tubing, always observe the maximum operating pressure and temperature which are given by the tubing manufacturer. However, 6 bar and 95° C must not be exceeded. One set consists of one olive, one supporting bush, one insulation washer and one union nut
8 produit(s) trouvé(s)
Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 1/2" A, 14x2, Nickelé
Raccords Alupex pour tube 14 x 2mm
Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 1/2" A, 16x2, Nickelé
Raccords Alupex pour tube 16 x 2mm
Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 3/4", 14x2, Nickelé
Raccords Alupex pour tube 14 x 2 mm
Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 3/4", 16x2.25, Nickelé
Raccords Alupex pour tube 16 x 2.25 mm
Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 3/4", 18x2, Nickelé
Raccords Alupex pour tube 18 x 2 mm
Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 3/4", 20x2, Nickelé
Raccords Alupex pour tube 20 x 2 mm
Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 3/4", 20x2.5, Nickelé
Raccords Alupex pour tube 20 x 2.5 mm
Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 1/2" A, 16x2, Chromé
Raccords Alupex pour tube 16 x 2mm, chromés