Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 3/4", 18x2, Nickelé

013G4188

Raccords Alupex pour tube 18 x 2 mm

Détails du produit

Poids brut 0.07 Kilogram
Poids Net 0.068 Kilogram
Volume 0.082 Liter
Numéro EAN 5702420033068

 

Description Raccords Alupex pour tube 18 x 2 mm
Dimension du tube [mm] 18x2
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Filetage Interne
Groupe de produits Compression fittings
Nom du produit dans le dossier SCIP Fittings for plastic pipe, 3/4"
Nº de dossier SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
pour tuyauteries Alupex
pour vannes Accouplements
Collecteur CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Pression d'essai [bar] 10 bar
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 3/4"
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Terminer Nickelé
Type Compression fittings for Alupex tubings
Utilisation pour AluPex
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality