Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 1/2" A, 16x2, Chromé

013G4200

Raccords Alupex pour tube 16 x 2mm, chromés

Détails du produit

Poids brut 0.038 Kilogram
Poids Net 0.035 Kilogram
Volume 0.022 Liter
Numéro EAN 5702420071497

 

Description Raccords Alupex pour tube 16 x 2mm, chromés
Dimension du tube [mm] 16x2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filetage Externe
Groupe de produits Compression fittings
Nom du produit dans le dossier SCIP Fitting 12-16mm Chrome
Nº de dossier SCIP abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1
pour tuyauteries Alupex
pour vannes VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Pression d'essai [bar] 10 bar
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 1/2" A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Terminer Chromé
Type Compression fittings for Alupex tubings
Utilisation pour AluPex
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality