Raccords à compression pour tuyauterie Alupex, G 1/2" A, 16x2, Nickelé

013G4176

Raccords Alupex pour tube 16 x 2mm

Détails du produit

Poids brut 0.036 Kilogram
Poids Net 0.036 Kilogram
Volume 0.081 Liter
Numéro EAN 5702420036731

 

Description Raccords Alupex pour tube 16 x 2mm
Dimension du tube [mm] 16x2
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filetage Externe
Groupe de produits Compression fittings
Nº de dossier SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
pour tuyauteries Alupex
pour vannes RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Pression d'essai [bar] 10 bar
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 1/2" A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Terminer Nickelé
Type Compression fittings for Alupex tubings
Utilisation pour AluPex
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality