Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
22 produit(s) trouvé(s)
AVPB, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.06 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Retour
AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 Filetage, retour
AVPB, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.08 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Retour
AVPB PN16 15/2,5 0,2-1,0 Filetage, retour
AVPB, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Retour
AVPB PN16 15/4 0,2-1,0 Filetage, retour
AVPB-F, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.08 - 1.8, 0.3 bar - 0.3 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Retour
AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 Filetage, retour
AVPB, PN 25, DN 20, Débit [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 A, Version de montage: Retour
AVPB PN25 20/6,3 0,2-1,0 Filetage, retour
AVPB, PN 25, DN 32, Débit [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 3/4 A, Version de montage: Retour
AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 Filetage, retour
AVPB, PN 25, DN 40, Débit [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 2 A, Version de montage: Retour
AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 Filetage, retour