AVPB, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.06 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Retour

003H6399

AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 Filetage, retour

Détails du produit

Poids brut 2.15 Kilogram
Poids Net 2.12 Kilogram
Volume 6.747 Liter
Numéro EAN 5702421539187

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 Filetage, retour
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
dPb virtuel 0.2
Débit [m3/h] 1.4 m³/h
Débit [m3/h] [Max.] 1.4 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 0.06 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100% 0.41
Facteur de cavitation 25% 0.69
Facteur de cavitation 50% 0.62
Facteur de cavitation 75% 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Limiteur de débit et press. diff.
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Oui
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 12 bar
PN de remplacement VSP 0
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.2 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4 A
Taux de fuite [% Kvs] 0.02
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVPB
Type de réglage Adjustable
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Version de montage Retour

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality