Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
6 produit(s) trouvé(s)
AVPB, PN 25, DN 20, Débit [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 A, Version de montage: Retour
AVPB PN25 20/6,3 0,2-1,0 Filetage, retour
AVPB, PN 25, DN 32, Débit [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 3/4 A, Version de montage: Retour
AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 Filetage, retour
AVPB, PN 25, DN 40, Débit [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 2 A, Version de montage: Retour
AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 Filetage, retour
AVPB, PN 25, DN 20, Débit [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.3 bar - 2 bar, Filetage externe, G 1 A, Version de montage: Retour
AVPB PN25 20/6,3 0,3-2,0 Filetage, retour
AVPB, PN 25, DN 32, Débit [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Bride, G 1 3/4 A, Version de montage: Retour
AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 Bride, retour
AVPB, PN 25, DN 40, Débit [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Bride, G 2 A, Version de montage: Retour
AVPB PN25 40/20 0,2-1,0 Bride, retour