AVPB, PN 25, DN 32, Débit [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 3/4 A, Version de montage: Retour

003H6449

AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 Filetage, retour

Détails du produit

Poids brut 5.954 Kilogram
Poids Net 5.954 Kilogram
Volume 11.876 Liter
Numéro EAN 5702421539682

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 Filetage, retour
Diamètre [mm] 32 mm
Dimensions de la vanne DN 32
dPb virtuel 0.2
Débit [m3/h] 8 m³/h
Débit [m3/h] [Max.] 10 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 0.4 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100% 0.38
Facteur de cavitation 25% 0.64
Facteur de cavitation 50% 0.57
Facteur de cavitation 75% 0.55
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Limiteur de débit et press. diff.
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Oui
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.2 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 3/4 A
Taux de fuite [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVPB
Type de réglage Adjustable
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 12.5 m³/h
Version de montage Retour

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality