Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The NovoCon® S, M, L, and XL series of digital actuators are engineered for use with the Pressure Independent Control Valve type AB-QM, supporting a wide range of sizes. These actuators are designed for precise control and efficiency in HVAC systems, featuring integration capabilities with both Modbus and BACnet protocols. They optimize flow and energy management, which can significantly enhance system efficiency and reliability. Remote commissioning capabilities facilitate quick setups and adjustments, reducing downtime and labor costs.
6 produit(s) trouvé(s)
NovoCon L, DN 125-150, Détente du ressort
NovoCcon L , actionneur numérique avec retour à zéro pour AB-QM 125-150
NovoCon L, DN 125-150, Contraction du ressort
NovoCon L , actionneur numérique avec retour à ouverture pour AB-QM 125-150