Actionneur digital Novocon M pour AB-QM 40-100

003Z8540

Actionneur digital Novocon M pour AB-QM 40-100

Détails du produit

Poids brut 0.7 Kilogram
Poids Net 0.7 Kilogram
Volume 3.529 Liter
Numéro EAN 5714279038613

 

Catégorie de protection IP IP 54 (IP 40 à l’envers)
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM DN 40-100
Course [mm] 20 mm
Câble compris Non
Description Actionneur digital Novocon M pour AB-QM 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Gear actuators
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type NovoCon M
Type de signal de régulation 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality