NovoCon L, DN 125-150, Non

003Z8560

Actionneur digital NovoCon L pour AB-QM 125-150

Détails du produit

Poids brut 6.241 Kilogram
Poids Net 5.4 Kilogram
Volume 17.85 Liter
Numéro EAN 5714279426090

 

Caractéristique de régulation Linéaire / Pourcentage égal
Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM DN 125-150
Course [mm] 50 mm
Câble compris Non
Description Actionneur digital NovoCon L pour AB-QM 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP NovoCon L
Nº de dossier SCIP bad9cf13-e2d7-4b05-aa17-8711eb767175
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type NovoCon L
Type de signal de régulation 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality