NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

Actionneur digital NovoCon XL pour AB-QM 200-250

Détails du produit

Poids brut 8.833 Kilogram
Poids Net 6.3 Kilogram
Volume 26.565 Liter
Numéro EAN 5714279426243

 

Caractéristique de régulation Linéaire / Pourcentage égal
Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM DN 200-250
Course [mm] 80 mm
Câble compris Non
Description Actionneur digital NovoCon XL pour AB-QM 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP NovoCon XL
Nº de dossier SCIP 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type NovoCon XL
Type de signal de régulation 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality