Têtes de remplacement RAV et RAVL

6 produit(s) trouvé(s)

013G2952

Sondes RA/VL, RA 2952, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 5 °C - 26 °C, RAVL

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, adapté aux vannes Danfoss RA/VL 26 mm plus anciennes

013G2962

Sondes RA/V, RA 2962, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 5 °C - 26 °C, RAV

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, adapté aux vannes Danfoss RA/V 34 mm plus anciennes

Afficher: