Zeigt 211 Produkt(e)

017-150066

Thermostat, RT101

Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP66

017-500366

Thermostat, RT101

Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP66

017-500466

Thermostat, RT101

Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Manuell Max., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP54

017-500566

Thermostat, RT101

Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP66

017-500666

Thermostat, RT101

Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 3000, Schutzart: IP66

017-500866

Thermostat, RT2

Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP66

017-501466

Thermostat, RT3

Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP66

017-501666

Thermostat, RT3

Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP66

017-501766

Thermostat, RT3

Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 8000, Schutzart: IP66

017-502266

Thermostat, RT101

Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP66

Ansicht: