Mehr anzeigen
MBC

Zeigt 28 Produkt(e)

061B800266

Thermostat, MBC 8100

Temperaturbereich [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65

061B800366

Thermostat, MBC 8100

Temperaturbereich [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65

061B800466

Thermostat, MBC 8100

Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65

061B800566

Thermostat, MBC 8100

Temperaturbereich [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65

061B800866

Thermostat, MBC 8100

Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65

061B810166

Thermostat, MBC 8100

Temperaturbereich [°C]: -10 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65

061B810266

Thermostat, MBC 8100

Temperaturbereich [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65

061B810366

Thermostat, MBC 8100

Temperaturbereich [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65

061B810466

Thermostat, MBC 8100

Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65

061B810566

Thermostat, MBC 8100

Temperaturbereich [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65

Ansicht: