Thermostat, RT101

017-150066

Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP66

Produktdetails

Bruttogewicht 0.959 Kilogram
Gewicht netto 0.847 Kilogram
Volume 3.748 Liter
EAN 5702423119127

 

Anteil Kapillarrohrlänge [in] 78 3/4 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] 20 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] 3.5 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] 10 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] 2.4 °C
Differenz Typ Einstellbar
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße 2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fühler, Typ Fernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 3/8 x 3 1/8 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 9.5 x 80 mm
Füllungsart Adsorption
Identisches Produkt 017-500366
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Max. Fühlertemperatur [°C] 300 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 572 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktbeschreibung Thermostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Thermostat
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP66
SCIP-Dossier Nr. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Tauchhülsenlänge [in] 4 13/32 in
Tauchhülsenlänge min. [mm] 112 mm
Temperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 25 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 77 °F
Typ RT101
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Kontaktsysteme
Zulassung BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality